製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
- 使用が容易
- 簡素なハードウェア制御:EN、BIASEN、およびPOKのジャンパおよびテストポイント
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動し、オプションのソフトウェア制御を実現
- 完全実装および試験済み
- USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
- WindowsベースのソフトウェアGUIによってレジスタを制御
- レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
- ボード上の電子負荷によってシステム負荷をエミュレート
- 安定状態、過渡、およびランダムモード
製品概要
MAX77503の評価キット(EVキット)は、同期整流ステップダウン(バック)コンバータのMAX77503を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはMAX77503を使用するステップダウン電圧レギュレータ回路で、3V~14Vの入力、1.5Aの連続負荷、および0.8V~5V (内部フィードバックオプション)または1.55V~入力電圧の99% (外部フィードバックオプション)の範囲で調整可能な出力電圧に対応します。
このEVキットはデュアルレンジ電子負荷を備えているため、バックコンバータ回路の負荷使用例の容易な評価が可能です。安定状態、過渡、またはランダム負荷プロファイルを設定可能です。
USB-I2Cトランスレータ回路によって、Windows®ベースのPCでグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を実行し、MAX77503のレジスタおよびボード上の電子負荷を容易に制御することができます。
アプリケーション
- 2セル/3セル高電力密度電源
- ドローン、HDカメラ、およびノートブックコンピュータ
- ポータブルリチウムイオンバッテリ駆動機器
- スペースに制約のあるポータブル電子機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX77503EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77503 Data Sheet (Rev. 1)2019/03/12PDF3M
-
MAX77503EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10TGZ4M