製品概要
機能と利点
- Micro-B USBコネクタからの充電が可能
- ホストプロセッサ介入なしのUSBエニュメレーション
- アダプタタイプまたはUSBポートの自動検出
- デュアルスピードUSB動作(フルスピードまたはロースピード)
- 入力過電圧保護:16V
- Smart Power Selector
- バッテリ充電とシステム間の自動電流共有
- 未充電またはバッテリなしで動作
- LEDインジケータ
- バッテリ温度の負温度係数(NTC)監視
- JEITA準拠充電プロファイル
- サーマルチャージレギュレーションでICの過熱を防止
製品概要
MAX77301の評価キット(EVキット)は、USBエニュメレーションおよび自動アダプタタイプ検出機能内蔵デュアルパスリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャのMAX77301を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、USBポートまたはアダプタタイプの自動検出およびUSBエニュメレーション機能を備えた専用チャージャから給電します。
このICはSmart Power Selector™機能を備えているため、限られたUSB電源またはアダプタ電源を最大限に活用することができます。バッテリ充電電流は、入力電流制限とは独立して設定されます。システムで使用されていない電力によってバッテリが充電されます。これによって、アプリケーションをバッテリなし、放電バッテリ、またはデッドバッテリで動作可能にすることができます。自動入力選択によって、システムはバッテリ、バッテリ補助、および外部電源モードに切り替わります。
このEVキットは、アダプタタイプ検出(アクティブローのUOK)、外部電源オン(アクティブローのEXT_PWRON)、充電状態(アクティブローのCHG_STAT)、外部電源電流能力(CHG_TYPE)、および割込み(アクティブローのIRQ)の各LEDインジケータを提供します。また、このEVキットは熱保護およびJEITA準拠*の充電用のNTCサーミスタも備えています。
このEVキットはデフォルトでフルスピードUSB用に設定されていますが、水晶発振器を除去しジャンパのデフォルト設定を調整することによって、ロースピードUSB用に設定することも可能です。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット、PDA、およびMP3プレーヤ
- その他携帯機器