製品概要

機能と利点

  • 使用が容易
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
    • サーミスタ搭載
    • IR LED
    • プッシュボタンを備えたGPIOバンク
    • 実装および完全試験済み
  • システム負荷をエミュレート
    • LDO用電子負荷搭載
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
    • ADC搭載
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

製品概要

MAX77278の評価キット(EVキット)は、MAX77278を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、リニアチャージャ、SIMO、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、IR電流シンク、GPIO、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77278のリソースを容易に評価することができます。

Windowsベースのソフトウェアは、MAX77278の機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • モノのインターネット(IoT)
  • 遠隔制御
  • ウェアラブル

ツールおよびシミュレーション