製品概要
機能と利点
- USBソースから自己給電
- 単一電源(オプション):3V~5.5V
- ディジタル温度センサ
- MAX7501~MAX7504も評価
- USB経由のオンボードI²C/SMBusインタフェース制御
- 8つのI²Cスレーブアドレスが利用可能
- Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7500の評価キット(EVキット)は、ディジタル温度センサのMAX7500を評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX7500は、温度を高精度で測定し、温度過昇アラーム/割込み/シャットダウン出力を提供します。
このEVキットは、オンボードのUSBインタフェースから自己給電し、MAX7500 ICの8つの利用可能なI²Cスレーブアドレスから選択します。また、MAX7500のEVキットは、MAX7501~MAX7504のICの評価もすることができます。MAX7500のEVキットをご請求の際は、ICの無料サンプルもご請求ください。
MAX7500のEVキットは、I²C/SMBus™インタフェースを提供しており、ユニバールシリアルバス(USB)ポートからコンピュータに接続されます。このEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX7500の設定可能な各機能を制御するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。
アプリケーション
- 電子試験装置
- 産業用プロセス制御
- オフィス用エレクトロニクス
- PC
- サーバ
関連資料
-
MAX7500EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7500 Data Sheet (Rev. 0)2009/04/27PDF340K