製品概要

機能と利点

  • 1~4セルのリチウムイオン電池を充電
  • 低発熱/高効率
  • 300kHz PWM動作
  • 全温度範囲での全精度:0.75%
  • 入力電圧範囲:6V~24V
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX745評価キット(EVキット)はリチウムイオンバッテリ充電用のステップダウンスイッチング電源として動作する実装済み、試験済みのPCBです。出力電圧は1~4セル用に設定することができます。セル電圧は標準1%抵抗を使用して精度0.75%で4.0V~4.4Vに設定することができます。2つのLEDが充電状態を表示します。

MAX745はリチウムイオンバッテリパックのみの充電に使用してください。他のタイプのバッテリを充電する場合は、MAX1648またはMAX712/MAX713を使用してください。SMBus™スマートバッテリパックを充電する場合はMAX1645/MAX1647/MAX1667を使用してください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デスクトップクレードル充電器
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
  • ノートブックコンピュータ

対象となる製品