製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 文字エディタ付きWindows 98/2000/XP対応の評価ソフトウェア
- NTSCおよびPAL対応
- スタンドアロンの検証用のデモモード(PC不要)
- CVBSINおよびCVBSOUT用のBNCコネクタ
製品概要
MAX7456の評価キット(EVキット)は、ビデオドライバ内蔵のシングルチャネルモノクローム・オンスクリーンディスプレイ(OSD)のMAX7456を評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。このEVキットは、MAX7456のOSD機能を検証するスタンドアロン型NTSC/PALデモモード(PC不要)を備えています。Windows®対応のMAX7456のEVキットソフトウェアを使って、ディスプレイメモリファイルと文字メモリファイルを作成し、それらの内容をMAX7456のメモリにアップロードすることができます。また、このEVキットソフトウェアによって、MAX7456の各機能の容易な操作が可能です。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 客室エンタテイメント
- 産業用アプリケーション
- セキュリティカメラ
- セキュリティ切替えシステム
関連資料
-
MAX7456EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7456 Data Sheet (Rev. 1)2007/12/05PDF282K