製品概要
機能と利点
- 広い電源範囲:1.6V~3.3V
- 36ピンWLPパッケージ
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- オプションのGPO出力LED (COL2~COL7)
- RGB LED出力(PORT1、PORT2、PORT3)
- 白色LED (PORT0) (外部VH電源が必要)
- LED出力(PORT4)
- ロータリエンコーダ(PORT6、PORT7)
- I²Cインタフェース端末
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7360の評価キット(EVキット)は、ESD保護内蔵のI²Cインタフェースを備えた低EMIキースイッチコントローラおよびの8つのLEDドライバ/GPIOのMAX7360を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットはWindows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX7360の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX7360のEVキットPCBには、MAX7360EWX+がインストールされています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯ゲーム
- 計測
- PDA
- ポータブル民生用エレクトロニクス
- プリンタ
対象となる製品
関連資料
-
MAX7360EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7360 Data Sheet (Rev. 0)2009/09/08PDF985K