製品概要
機能と利点
- 400kHzの2線式シリアルインタフェース
- 動作電源:1.71V~5.5V
- 8つのプッシュプル出力ポート
- マスク可能なラッチ遷移検出付き8つの入力ポート
- 入力ポートを6Vまで過電圧保護
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- EVシステム:USBによるPC接続
製品概要
MAX7324の評価キット(EVキット)は、8つのプッシュプル出力および8つの入力を備えたI²CポートエキスパンダMAX7324の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX7324のEVキットは、MAX7324の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアも同梱しています。
MAX7324の評価システム(EVシステム)には、MAX7324のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードが含まれています。CMAXQUSBボードは、PCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7324のEVキットに転送することができます。
このEVキットには、MAX7324AEG+が搭載されています。
アプリケーション
- 車載用
- 携帯電話
- ノートブック
- SAN/NAS
- 衛星無線
- サーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX7324EVCMAXQU-MAX7324EVKIT_jp: MAX7324の評価キット/評価システム Data Sheet (Rev. 0)2008/02/20PDF585K