製品概要

機能と利点

  • 400kHzのI²C/2線式シリアルインタフェース
  • 動作電圧:1.71V~5.5V
  • 20mAのシンク電流定格の4個のプッシュプル出力ポート
  • マスク可能な遷移検出のラッチ付き4個の入力ポート
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPCとの接続

製品概要

MAX7322の評価キット(EVキット)は、4個のプッシュプル出力および4個の入力付きI²CポートエキスパンダのMAX7322の機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。また、MAX7322のEVキットは、MAX7322の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えるWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7322の評価システム(EVシステム)は、MAX7322のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードから構成されています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7322のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7322ATE+が実装されています。また、MAX7322のEVキットを使って、MAX7319/MAX7320/MAX7321/MAX7323も評価することができます。評価用のピンコンパチブルのMAX7319ATE+、MAX7320ATE+、MAX7321ATE+、またはMAX7323ATE+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載用
  • 携帯電話
  • ノートブック
  • SAN/NAS
  • 衛星無線
  • サーバ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発