製品概要
機能と利点
- 広い電源範囲:1.71V~5.5V
- Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USBから給電
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7321の評価キット(EVキット)は8つのオープンドレインI/Oを備えたI²CポートエキスパンダのMAX7321を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットにはWindows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX7321の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。MAX7321のEVキットのPCBには、MAX7321ATE+が実装されて出荷されます。
アプリケーション
- 車載用
- 携帯電話
- ノートブック
- SAN/NAS
- 衛星無線
- サーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX7321EVKIT: MAX7321の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2009/07/31PDF685K