製品概要

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB給電
  • 入力またはプッシュプル出力として設定可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • プッシュボタンスイッチ搭載
  • GPIOのプッシュ/プル機能検証用のLEDを搭載

製品概要

MAX7318の評価キット(EVキット)は、入力またはプッシュプル出力として設定可能なポート付き、I²C対応16ビットI/OポートエキスパンダのMAX7318を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも備え、MAX7318の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX7318のEVキットのPCBには、MAX7318ATG+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • 計測および試験測定
  • 医療用機器
  • PLC
  • RAIDシステム
  • サーバ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発