製品概要

機能と利点

  • 400kHzの5.5V耐圧、2線式シリアルインタフェース
  • 動作電圧:2V~3.6V
  • 大出力電流:1ポート当り50mA (max)
  • 5.5V定格のオープンドレイン型出力
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア同梱
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステムはUSB接続を搭載
  • 製品概要

    MAX7315の評価キット(EVキット)は、LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き8ポートI/OエキスパンダのMAX7315の機能を検証する完全実装および試験済み回路ボードです。また、MAX7315のEVキットは、MAX7315の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えるWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

    MAX7315の評価システム(EVシステム)は、MAX7315のEVキットと、対になるCMAXQUSBシリアルインタフェースボードから構成されています。CMAXQUSBインタフェースボードを使って、PCがUSBポートを使ってI²Cインタフェースを制御することができます。MAX7315をPCベースで総合評価をするには、MAX7315EVCMAXQU+をお求めください。MAX7315対応シリアルインタフェースをすでにお持ちの場合は、MAX7315EVKIT+をお求めください。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • キーパッドバックライト
    • ラップトップコンピュータ
    • LCDバックライト
    • LEDステータス表示
    • ポータブル機器
    • RGB LEDドライバ

    ツールおよびシミュレーション

    ソフトウェア開発