製品概要
機能と利点
- 4つのRGBおよび4つの白色LEDを評価
- 各LEDを個別に出力制御
- リレー駆動可能
- PCインタフェースまたはユーザ提供のI²Cインタフェース
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB駆動
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7313の評価キット(EVキット)は、16出力LEDドライバの完全実装および試験済み表面実装回路基板です。この回路は、LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護を備えた、16ポートGPIOのMAX7313 ICを使用します。このEVキットは、MAX7313によって同時に制御可能な4つのRGB LEDと4つの白色LED (WLED)を搭載しています。このEVキットは、MAX7313 ICの8ビットPWM LED輝度制御、2フェーズLEDブリンキング、割込み入力、4レベルのI²Cアドレス機能を検証します。
MAX7313のEVキットは、MAX7313のI²Cシリアルインタフェース信号用のプリント基板(PCB)パッドを提供します。Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが、MAX7313 ICにアクセスするために用意されています。MAX7313のEVキットは、ユーザ提供のI²Cシステムに直接インタフェースすることもできます。
対象となる製品
関連資料
-
MAX7313EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7313 Data Sheet (Rev. 0)2008/03/21PDF441K