製品概要

機能と利点

  • 400kHz、5.5V耐圧の2線式シリアルインタフェース
  • 動作電源:1.62V~3.6V (VDD)
  • I/Oレベル変換ポート電源:1.4V~5.5V (VLA)
  • 大出力シンク電流:ポート当り25mA (max)
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • USB接続可能なEVシステム

製品概要

MAX7306の評価キット(EVキット)は、ラッチ遷移検出、点滅、およびPWM付き、4ポートレベル変換GPIOのMAX7306の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX7306のEVキットは、MAX7306の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7306の評価システム(EVシステム)には、MAX7306のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードが含まれています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7306のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7306AUB+が搭載されています。また、MAX7306のEVキットを使ってMAX7307も評価することができます。この製品の評価用のピンコンパチブルMAX7307AUB+の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • LCD/キーパッドバックライト
  • LEDステータスインジケータ
  • システムI/Oポート

対象となる製品