製品概要
機能と利点
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7302の評価キット(EVキット)は、9ポートのレベル変換GPIOおよびLEDドライバデバイスのMAX7302を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアも同梱し、MAX7302の各機能を実行するための単純なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX7302のEVキットは、USBインタフェースを搭載しているため、PCは、MAX7302の内部レジスタを制御し、このEVキットに給電することができます。
このEVキットは、3つのRGB LEDを駆動するように設定されています。そのほかに、パッド、ジャンパも用意されており、MAX7302に可能な各種設定にボードを変更することができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- LCD/キーパッドバックライト
- LEDステータスインジケータ
- サーバ
- システムI/Oポート
関連資料
-
MAX7302EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7302 Data Sheet (Rev. 0)2008/03/07PDF416K