製品概要
機能と利点
- Sub-1GHz ISMレシーバのMAX7036を評価
- 動作電源:3.3V/5VまたはUSBインタフェースから給電
- 付属のMAX32630FTHR Armマイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
- 315MHzまたは433.92MHzに最適化されたバージョンを提供
- PMODハードウェアインタフェースが利用可能
- Windows 10対応ソフトウェア
- GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御
- 実証済み2層PCB設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7036の評価キットは、300MHz~450MHzの周波数範囲の振幅偏移変調(ASK)またはオンオフ変調(OOK)データを復調するように設計された低電力、Sub-GHz、VLIFレシーバのMAX7036の評価を簡素化します。
MAX7036のEVキットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。
MAX7036EVKITは2つのバージョンで提供され、それぞれ315MHz (MAX7036EVKIT-315)と433.92MHz (MAX7036EVKIT-433)の異なる動作周波数に調整されています。水晶および受動部品はこれらの2つの周波数用に最適化されていますが、300MHz~450MHzの範囲の任意のRF周波数で動作するように容易に変更することができます。
このEVキットは、簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備えています。MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御し、MAX7036の機能を評価するためのクイックスタート設定を提供します。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- ホームオートメーション
- 低コストRKE
- 遠隔制御
- セキュリティシステム
- センサネットワーク
対象となる製品
関連資料
-
MAX7036EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7036 Data Sheet (Rev. 2)2021/05/12PDF5M