製品概要
機能と利点
- 実証済みプリント基板レイアウト
- 実証済み部品リスト
- 複数のテストポイントを基板上に用意
- 315MHzまたは433.92MHzに最適化されたバージョンが利用可能
- 345MHz用の変更手順の説明が利用可能
- 完全実装および試験済み
- ユーザーが提供するコネクタおよびアンテナによってスタンドアロンレシーバとしての動作が可能
製品概要
MAX7030の評価キット(EVキット)は、ASKトランシーバのMAX7030の詳細な評価が可能です。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。RF入力回路は50ΩソースインピーダンスのRF信号発生器または 50Ω入力インピーダンスのスペクトラムアナライザとの組み合わせで動作するように設計されており、SMAコネクタを備えているため、試験装置との接続に便利です。また、このEVキットはユーザーのエンベデッド設計に直接接続してデータを容易にデコードすることも可能です。
MAX7030のEVキットには、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンがあります。受動部品はこれらの周波数用に最適化されています。MAX7030 IC自体は、315MHz、345MHz、433.92MHzの3つの周波数で提供されます。EVキットボードの部品を容易に変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることが可能です。
お客様の設計への実装を容易にするために、MAX7030のEVキットは実証済みプリント基板(PCB)レイアウトも備えており、容易に再現して市場投入までの時間を短縮することができます。PCBのガーバーファイルは、www.maximintegrated.com/jp でダウンロードすることができます。
アプリケーション
- 2-Wayリモートキーレスエントリ
- ガレージ開閉器
- ホームオートメーション
- ローカルテレメトリシステム
- 遠隔制御
- 遠隔検出
- セキュリティシステム
- 煙探知器
対象となる製品
関連資料
-
MAX7030EVKIT Gerber File - Design Files2023/06/16ZIP123 K