製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows® 98/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
- 3個のRGB LEDと1個の白色LEDを搭載
- SPIインタフェースラインへのアクセス用のヘッダ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6966の評価(EV)キットは、MAX6966の定電流LEDドライバおよびポートエキスパンダI/Oの機能を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX6966が同時に制御可能な3個のRGB LEDと1個の白色LEDを搭載しています。また、このEVキットはPC用のソフトウェアを同梱しており、このソフトウェアを使ってグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を使用してMAX6966の機能を評価することができます。
MAX6966の評価システム(EVシステム)には、MAX6966のEVキットとマキシムコマンドモジュール(CMAXQUSB)が含まれています。
CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、SPI™コマンドをMAX6966のEVキットに転送することができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- キーパッドバックライト
- LCDバックライト
- LEDステータス表示
- ポータブル機器
- RGB LEDドライバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX6966EVKIT_jp: MAX6966の評価キット/評価システム Data Sheet (Rev. 0)2006/06/20PDF602K