製品概要
機能と利点
- 入力電圧:3.5V~11V
- 出力電圧:3.3V
- 最大出力電流:0.5A
- シャットダウン電流:0.02µA以下
- 自己消費電流:150µA
- 外部PNPパストランジスタ
- 電流制限:可変
- 表面実装構成
- 完全実装、試験済み
製品概要
MAX688評価キット(EVキット)は3.5V~11Vの入力電圧で動作し、3.3Vの安定化出力電圧を提供します。3.5V~5.75Vの入力では、入出力電圧差200mV以下で0.5Aの電流を出力します。パストランジスタでの最大電力消費が1.25W以下に抑えられている限り、更に高い入力電圧(最大11V)も可能です。
MAX688 EVキットは完全実装された試験済み、表面実装プリント基板です。ボードには3.3V出力のMAX688 ICが取り付けられていますが、MAX689 (3.0V出力)またはMAX687 (3.3V出力、自動シャットダウン)の評価に使用することもできます。MAX687用の外付部品を取り付けるために、追加パッドがボードのハンダ面側に設けられています。
アプリケーション
- ブロードバンドおよび高精細TVシステム
- 通信システム
- 高速ケーブルドライバ
- 医療用画像処理
- 高精度高速DAC/ADCバッファ
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム