製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- I²C対応、2線式シリアルインタフェース
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 実装および試験済み
- Windows 98/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCBを同梱
- MAX6885も評価可能
製品概要
MAX6884の評価システム(EVシステム)は、MAX6884の評価キット(EVキット)とマキシムCMOD232コマンドモジュールから構成されています。MAX6884のEEPROMで設定可能なマルチ電圧電源監視回路は、6個の電圧検出器入力と1個の補助入力を監視します。またMAX6884は、高度に設定可能な電源監視アプリケーション用のプログラマブル出力も備えています。評価ソフトウェアはWindows® 98/2000/XP上で動作し、MAX6884の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。
パソコンを使ってMAX6884を総合評価するには、総合EVシステム(MAX6884EVCMOD2)をお求めください。旧マキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6884EVKIT)をお求めください。
アプリケーション
- マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
- ネットワーキングシステム
- サーバおよびワークステーション
- ストレージ機器
- 電気通信/電話局
- ワイヤレス基地局