製品概要

機能と利点

  • MAX6695およびリモートセンサの温度を測定/表示
  • プログラマブルな温度過冷/温度過昇アラーム
  • プログラマブルな変換速度
  • プログラマブルな温度過昇ヒステリシス
  • SMBus/I²C対応
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 95/98/2000/XP対応ソフトウェアとデモPCBを同梱

製品概要

MAX6695の評価キット(EVキット) は、MAX6695を搭載する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットを使って、温度センサのMAX6695を完全評価することができます。MAX6695は自身のダイ温度と2つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。このデバイスによって、2線式シリアルバスでアクセス可能な11ビット、2線式シリアルデータに温度が変換されます。

MAX6695のEVキットには、2つの外付けダイオード接続トランジスタ(2N3906)が搭載されています。これらのトランジスタはボードに半田付けされていますが、取外し可能です。さらに、ボードはツイストペアを通じてユーザのシステムに近いリモートダイオードに接続することができます。

MAX6695の評価システムは、マキシムのコマンドモジュール(CMOD232)とMAX6695のEVキットで構成されています。CMOD232ボードはコンピュータのRS-232シリアルポートに接続されて、コンピュータ制御されるSMBus™/I²Cバスを提供します。Windows® 95/98/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX6695の機能を実行するために使いやすいインタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィックインタフェースを提供します。

MAX6695のPCベースの総合評価には、MAX6695EVCMOD2をお求めください。すでにSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6695EVKITをお求めください。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ
  • 試験および測定機器
  • ワークステーション

対象となる製品