製品概要
機能と利点
- 温度をK型熱電対からディジタル化して表示
- SPI™対応のシリアルインタフェース
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 8ピンSOパッケージ
- 実装および試験済み
- Windows 95/98/2000/XP対応ソフトウェア、デモPCB、およびK型熱電対を実装済み
製品概要
MAX6675の評価キット(EVキット)は実装および試験済みPCBで、熱電対/ディジタル温度センサのMAX6675を検証します。このEVキットはK型熱電対から入力を受け入れ、温度を12ビットデータに変換します。
MAX6675のEVキットをコンピュータと接続させ、MAX6675からデータを取得することができます。Windows® 95/98/2000/XP対応ソフトウェアは使いやすいインタフェースを備え、12ビットデータを表示し、このデータを温度に変換することができます。
このEVキットにはK型熱電対が搭載され、最大+80℃まで評価することができます。
MAX6674を評価するためには、MAX6674ISAの無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 電気器具
- 車載用電子機器
- HVAC
- 産業用
対象となる製品
関連資料
-
3318: MAX6675の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF144K