製品概要

機能と利点

  • ローカル/リモートセンサ温度の測定と表示
  • ファン速度の制御
  • プログラマブルなアラームと設定
  • 信号モニタ搭載
  • 動作温度範囲
    • -40℃~+125℃ (リモートセンサ)
    • 0℃~+70℃ (ボード)
  • SMBus/I²C対応、2線式シリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 98/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCBを同梱
  • MAX6663/MAX6664も評価

製品概要

MAX6653の評価システム(EVシステム)は、MAX6653の評価キット(EVキット)と、対となるマキシムのシステムマネージメントバス(SMBus™)インタフェースボードで構成されています。

MAX6653のEVキットは、ローカル/リモート温度センサおよびファン速度レギュレータのMAX6653を検証する実装済みおよび試験済みPCBです。このキットは、内部および外部のダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視し、温度を11ビット、2線式シリアルデータに変換します。SOT23パッケージの温度センサトランジスタ2N3906がボードに半田付けされていますが、取り外すこともできます。このボードは、システムの近傍にあるリモートダイオードにツイストペアで接続することができます。

また、MAX6653は、アナログまたはディジタルタコメータフィードバックによるファン速度を調整するクローズドループファンコントローラも内蔵しています。注:このEVキットのデータシートは、MAX6653/MAX6663/MAX6664データシートと併せて使用してください。また、このEVキットは、Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアも同梱されMAX6653の各種機能を実行するためのプロフェッショナルなユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

マキシムのSMBusインタフェースボード(MAXSMBUS)はIBM®互換PCのパラレルポートを使用してSMBusの2線式インタフェースをエミュレートすることができます。MAX6653についてIBM PCベースの総合的評価を行う場合は、MAX6653EVSYSをお求めください。既にSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6653EVKITをお求めください。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • ネットワーキング機器
  • パンソナルコンピュータ
  • サーバ
  • テレコム機器
  • 試験装置
  • ワークステーション

対象となる製品