製品概要

機能と利点

N/A

製品概要

MAX662Aの評価キット(EV kit)は、組立て済みの表面実装ボードでMAX662AまたはMAX662の評価を容易に行うことができます。このEVキットの構成はMAX662Aのデータシート5ページの図3aに示されている標準回路です。3ピンジャンパコネクタおよびシャントが含まれており、通常動作とシャットダウンモードを容易に制御することができます。

アプリケーション

  • +12Vフラッシュメモリプログラミング電源
  • 小型+12Vオペアンプ電源
  • デュアル出力+12Vおよび+20V電源
  • 低電圧システムのスイッチングMOSFET

対象となる製品