製品概要

機能と利点

  • 温度の測定と表示
  • SPI™対応のシリアルインタフェース
  • 使い易いメニュー方式のソフトウェア
  • 6ピンSOT23パッケージ
  • 実装および試験済み
  • Windows 95/98/2000対応ソフトウェアおよびデモPCB内蔵

製品概要

MAX6629の評価キット(EVキット)は、温度センサのMAX6629を検証する実装および試験済みのPCBです。これは、MAX6629のジャンクション温度を監視し、この温度を12ビット+符号データに変換します。

Windows® 95/98/2000対応ソフトウェアが、MAX6629の機能を実行しやすいインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンおよび温度ディスプレイ付きグラフィックユーザインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 車載用電子機器
  • 携帯電話
  • ハードディスクドライブ
  • HVAC
  • 産業用制御システム