製品概要
機能と利点
- HFインタフェース:13.56MHz
- ユーザーEEPROM認証付きメモリページ読取り/書込みトランザクション
- ユーザーEEPROMページ/ブロック読取り/書込みトランザクション
- 「秘密鍵」を書き込み、メッセージ認証コードを計算するセキュアトランザクション
製品概要
MAX66240の評価キット(EVキット)リファレンスボードは、マキシムのMAX662xxセキュアHF ICファミリの1つを紹介する、そのまま使えるPCBです。ボードには、13.56MHzに調整された八角形のアンテナ構造が組み込まれています(EVキットの写真およびフルデータシートの図3を参照)。
このEVキットは、設計者、テストエンジニア、およびシステムエンジニアによるマキシムのMAX66240タグソリューションの評価を可能にするプラットフォームです。このEVキットによって、ユーザーはデバイスの特定の主要機能の性能と能力を評価することができるため、新しいNFC/RFIDタグの設計を開始するための優れたプラットフォームです。
アプリケーション
- アクセス制御
- 資産トラッキング
- 医療用センサ認証および較正
- プリンタカートリッジ設定および監視
- システムの知的所有権保護