製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:3V~5.5V
- リニア(DC)駆動によって、最大4つの独立したファンを制御
- 4つの外付け低コストPNPパストランジスタを使用
- ファン障害出力
- I²C/SMBus対応のインタフェース
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6620の評価システム(MAX6620EVCMAXQU+)は、MAX6620の評価キット(MAX6620EVKIT+)とマキシムのCMAXQUSB+コマンドモジュールで構成されます。Windows 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアも、MAX6620の評価システム(EVシステム)とともに使用可能で、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)からダウンロードすることができます。
MAX6620の評価キット(EVキット)は、クワッドリニアファンスピードコントローラのMAX6620を評価する完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。MAX6620は、4つの独立したリニア電圧出力を使用する最大4つのファンスピードを制御します。このEVキットは、ファン接続の容易な3ピンファンヘッダを搭載しています。また、駆動電圧、タコメータカウント、ファン設定、およびファンの動特性のソフトウェア制御が可能なI²C/SMBus™対応インタフェースも備えています。
マキシムCMAXQUSBコマンドモジュールは、I²C/SMBusインタフェースを備え、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートからコンピュータに接続されます。MAX6620のEVキットソフトウェアは、MAX6620の各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)も提供しています。
アプリケーション
- 通信機器
- 民生用製品
- サーバ
- ストレージ機器