製品概要

機能と利点

  • 1個の200Ωに等価なPt-RTDを搭載
  • 2個の外付けPt RTDをサポート
  • 2個の診断用LEDインジケータ
  • 完全実装および試験済み
  • デモPCBを同梱
  • 5Vレギュレータを実装
  • 容易なアクセスのユーザパッド
  • 製品概要

    MAX6603の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、白金、測温抵抗体デバイス(Pt RTD) -電圧信号コンディショナのMAX6603の評価が可能な実装および試験済みPCBです。MAX6603のEVキットは、チャネル1で2個の直列接続されたPt RTDを監視します。このEVキットはPt RTDの信号を励振、増幅して、チャネル1で高電圧のフィルタリングされた信号を実現します。このEVキットには、MAX6603ATB+が搭載されています。

    アプリケーション

    • 車載用排気温度監視
    • ブレーキシステム
    • EURO IV規制に適合するエンジン制御管理
    • 食品輸送監視システム
    • 産業用プロセス計測
    • 産業用温度センサー