製品概要
機能と利点
- 広い電源電圧範囲:5.5V~72V
- 出力電流:最大5A
- 選択可能な過電圧モードおよび過電圧リミッタモード
- 調整可能な過電圧スレッショルド
- 100Vのバッテリ逆接続保護
製品概要
MAX6496の評価キット(EVキット)は、ロードダンプおよび高電圧過渡状態に耐える必要がある車載アプリケーション用の高電圧、過電圧保護回路を検証します。このEVキットは、完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。
MAX6496のEVキットは、最大5Aの大出力電流に対応し、最大72Vの電圧で動作することができます。内蔵pチャネルMOSFETは、バッテリ逆接続保護を備えています。
アプリケーション
- 車載用
- FireWire®
- 産業用
- ノートブックコンピュータ
- テレコム/サーバ/ネットワーキング
関連資料
-
MAX6496EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6496 Data Sheet (Rev. 0)2007/09/28PDF90K