製品概要
機能と利点
製品概要
MAX6397の評価キット(EVキット)は、負荷ダンプや高電圧過渡状態に耐える必要があるアプリケーション用の高電圧過電圧保護回路を検証します。このEVキットは、完全実装および試験済み表面実装ボードです。
このEVキットは最大5Aまでの大出力電流に対応し、最大72Vの電圧で動作して、-40℃~+105℃の範囲の温度に耐えることができます。2者択一の電圧入力は、逆接続バッテリ保護用の2種類の方式を実装しています。100mAを駆動可能な内蔵リニアレギュレータとパワーグッド(POK)信号への接続部も用意されています。
アプリケーション
- 車載用
- FireWire®
- 産業用
- ノートブックコンピュータ
- AC電源機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX6397EVKIT_jp: MAX6397の評価キット Data Sheet (Rev. 2)2006/08/10PDF626K