製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:+3V~VOUT
- 出力電圧:12Vまたは可変
- 出力電流:最大500mA
- 内部2A 28V MOSFETスイッチ
- シャットダウン電流:3µA
- スイッチング周波数:250kHz
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX618評価キット(EVキット)は、2A、28V nチャネルMOSFETを内蔵した固定周波数PWMステップアップスイッチングレギュレータです。本EVキットは+3V~VOUTの入力を受け付け、12Vに変換します(最大500mAまで)。変換効率は90%以上です。本EVキットは250kHzで動作するため、小型外付部品を使用できます。
MAX618 EVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。
アプリケーション
- 車載用電源DC-DCコンバータ
- 産業用+24Vおよび+28Vシステム
- LCDディスプレイ
- パームトップコンピュータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX618EVKIT_jp: MAX618の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1999/06/01PDF82K