製品概要

機能と利点

  • 高精度電流ソース用に設定可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX6079の評価キット(EVキット)は、セラミックパッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンスのMAX6079を評価するための実証済みデザインを提供します。出力電圧は2.5Vに設定されています。

このEVキットには、8ピンセラミックリードレスチップキャリア(LCC)パッケージのMAX6079ALA25+が実装されています。

アプリケーション

  • 高精度産業用およびプロセス制御
  • 高分解能ADCおよびDAC
  • 高精度電流源
  • 高精度計測器

対象となる製品