製品概要

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PSE回路
  • I²Cインタフェースからのポート電流読取り
  • 最大40Wまで設定可能なハイパワークラス5モード
  • 入力電圧範囲:-32V~-60V、1Aを供給
  • イーサネットネットワークポート
    • RJ45 10/100/1000BASE-TXイーサネットネットワークデータ入力ポート
    • RJ45 10/100/1000BASE-TXイーサネットネットワークPSE出力ポート
  • MAX5971Bの内蔵パワースイッチと電流検出を検証
  • 標準およびレガシーPD検出および分類を検証
  • ミッドスパンまたはエンドポイントモードに設定可能
  • 設定可能なAC/DC負荷除去検出および切断監視
  • 簡易な電圧および電流試験ポイント
  • ICの出力ポートLEDステータスインジケータを検証
  • 光絶縁型I²C対応2線式PCインタフェース
  • スタンドアロン動作用、または外付けマイクロコントローラ連動用に再設定可能(+3.3V、35mA電源が必要)
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5971Bの評価キット(EVキット)は、-54V電源レイルシステム用のイーサネットシングルポート給電機器(PSE)回路を備えた完全実装および試験済み表面実装型PCBです。IEEE® 802.3af/at準拠のPSEコントローラICであるMAX5971B (28ピンTQFNパッケージ)は、EVキットのメインPSE回路を構成するnチャネルパワーMOSFETを内蔵しています。このICは、シングルポートパワーオーバーイーサネット(PoE)アプリケーションで使用されます。

このEVキットは、ICのI²C対応2線式インタフェース用の光絶縁も備えています。この絶縁型インタフェースは、内蔵のUSBインタフェース回路から、PCのUSBポートに接続することができます。このEVキットは、絶縁動作または非絶縁動作でユーザーのスタンドアロンマイクロコントローラとインタフェースするように再設定することができます。スタンドアロン動作では、ユーザーは35mAを供給可能な個別の+3.3V電源を供給する必要があります。このEVキットは、10/100/1000BASE-TXイーサネットネットワークポート経由の受電機器(PD)の給電用としてEVキットに1A以上を供給可能な-32V~-60Vの電源(-54V電源レイル)を必要とします。このEVキットは、IEEE 802.3af/at準拠PSEのPD検出、分類、電流制限制御、およびその他の機能を検証します。

このICは、ポートを介した電流を検出しICの内蔵パワーMOSFETを制御することによって、イーサネットネットワークポートに対する-54V DC電力を制御します。電流は、1Gb x 1Gb MagJack®モジュールイーサネット出力ポートに供給されます。

このEVキットは、設定可能な動作モード、I²Cインタフェース経由のポート電流情報、ハイパワーモード(最大40Wまでプログラム可能)、PD検出(レガシーPD検出を含む)、PD分類、過電流保護、電流フォールドバック、低電圧/過電圧保護、およびAC/DC切断監視など、ICの全機能を検証します。これらの機能はすべて、このEVキット上で設定可能で、電圧プローブと電流測定用の追加の試験ポイントも用意されています。また、このEVキットはミッドスパンまたはエンドポイントネットワーク動作用にも設定可能です。このEVキットソフトウェアは、Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®対応で、ICの各機能を検証するためのユーザーフレンドリなインタフェースを提供しながら、ビットレベルで各レジスタにアクセスすることもできます。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供し、システムレベルでのICの自動評価と試験用のマクロエンジンを内蔵しています。プログラムのマクロ出力ファイルは、自動保存することができます。

このICのPCベースの総合評価の場合は、このEVキットをお求めください。MAX5971A ICを評価する場合は、MAX5971AのEVキットをお求めください。

アプリケーション

  • シングルポートPSEエンドポイントアプリケーション
  • シングルポートPSEパワーインジェクタ(ミッドスパンアプリケーション)
  • スイッチ/ルータ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発