製品概要

機能と利点

  • 起動後2つの個別0~16V電源を安全にホットスワップ
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)

製品概要

MAX5970の評価キット(EVキット)は、0~16Vの2つの電源電圧を備えたシステムの保護を提供するデュアルホットスワップコントローラのMAX5970の評価に使用される実装および試験済みPCBです。内蔵のマイクロコントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートからPCに接続され、I²Cマスターとして動作します。

このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX5970の各機能を実行するシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このプログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX5970ETX+が実装されています。

アプリケーション

  • ブレードサーバ
  • ディスクドライブ/DASD/ストレージシステム
  • シングルPCI Express®ホットプラグスロット
  • 独立コアおよびI/O電圧のASIC、FPGA、およびマイクロコントローラ用ソフトスイッチ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発