製品概要
機能と利点
- -16V~-65Vの電源の安全なホットスワップの提供
- 電流制限:280mA
- 調整可能な低電圧スレッショルド(デフォルトでは-28Vに設定)
- ゼロ電流検出
- イネーブル入力/フォルト出力
- 調整可能な出力電圧ゲートランプ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5911の評価キット(EVキット)は、負電源レール用の全機能内蔵ホットスワップソリューションのMAX5911を実証する、完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このデバイスは、負電源レール上に問題となるグリッチを発生させることなく、通電中のバックプレーンまたはポートに対する回路カードの安全な挿抜を可能にします。このEVキットは-16V~-65Vの電圧範囲で動作し、デフォルトでは-28Vに設定される調整可能な低電圧ロックアウト(UVLO)を備えています。起動時、このデバイスはバックプレーン電源と負荷間の電流を280mAに安定化し、UVLO、パワーノットグッド、ゼロ電流検出、およびサーマルシャットダウンの4つのフォルトパラメータを監視します。
アプリケーション
- ブリッジ
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- ルータ/スイッチ
関連資料
-
MAX5911EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5911 Data Sheet (Rev. 0)2013/04/10PDF799K