製品概要
機能と利点
- 迅速な評価と性能試験が可能
- 1.25Vの外部電圧リファレンス回路実装
- クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
- LVDS対応入力
- 20mAに設定されたフルスケール電流出力
- 50Ωの整合されたクロック入力およびアナログ出力信号ライン
- シングルエンドから差動クロック信号への変換回路
- 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット(EVキット)は、それぞれ600Mspsのディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5889、MAX5890、およびMAX5891の性能評価に必要な部品をすべて備える完全実装および試験済みPCBです。これらの3種類のDACはすべて、LVDS入力、1.2Vバンドギャップ電圧リファレンス、および差動電流出力を備えています。3種類のEVキットは、DACを除き、同じPCBと部品を使用しています。MAX5889、MAX5890、およびMAX5891は、それぞれ12ビット、14ビット、および16ビットのDACです。これらのEVキットはLVDS対応のディジタル入力、シングルエンドクロック入力、および3.3V/1.8Vのデュアル電源で動作し、シンプルなボード動作を実現します。これらのEVキットは、差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路を備え、内部電圧リファレンスに優先して使用可能な1.25Vの外部電圧リファレンスを提供します。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 基地局:シングルキャリアUMTS、CDMA、GSM
- ケーブルモデム終端システム(CMTS)
- 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
- ダイレクトデジタル合成(DDS)
- 計測