製品概要
機能と利点
- 迅速な評価と性能試験
- LVDS対応入力
- クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
- 1.25Vの外部電圧リファレンス回路を搭載
- 50Ωに整合済みクロック入力およびアナログ出力信号ライン
- シングルエンドクロック信号から差動クロック信号への変換回路
- 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
- 20mAに設定されたフルスケール電流出力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5876/MAX5877/MAX5878の評価キット(EVキット)は、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5876/MAX5877/MAX5878の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済みPCBです。MAX5876 (12ビット)/MAX5877 (14ビット)/MAX5878 (16ビット)は、インタリーブされたLVDS入力、1.2Vの電圧リファレンス、および差動電流出力を備える250MspsのデュアルDACです。このEVキットはLVDS対応のディジタルデータ入力、シングルエンドクロック入力、3.3V/1.8Vのデュアル電源で動作し、シンプルな回路ボード動作を実現します。また、MAX5876/MAX5877/MAX5878のEVキットは1.25Vの外部電圧リファレンス回路も搭載しているため、これを使ってMAX5876/MAX5877/MAX5878の入力リファレンス電圧端子を駆動することができます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
- ケーブルモデム終端システム(CMTS)
- 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
- ダイレクトデジタル合成(DDS)計器