製品概要

機能と利点

  • 迅速な評価と性能試験
  • CMOSコンパチブル入力
  • クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • 1.25Vの外部リファレンス電圧を搭載
  • 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドクロック信号から差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
  • 20mAに設定されたフルスケール電流出力
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5873/MAX5874/MAX5875の評価キット(EVキット)は、デュアルディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5873 (12ビット)、MAX5874 (14ビット)、およびMAX5875 (16ビット)の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路ボードです。これらの200Msps DACは、1.20V電圧リファレンスを内蔵し、差動電流出力を供給します。このEVキットはパラレルCMOSコンパチブルのディジタルデータ入力、シングルエンドクロック入力で動作し、3.3V/1.8Vのデュアル出力電源を必要とし、シンプルな回路ボード動作を実現します。各EVキットは1.25Vの外部リファレンス電圧も内蔵しているため、DACの入力リファレンス電圧端子の駆動に使用することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)計測
  • 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)

対象となる製品