製品概要

機能と利点

  • それぞれ最大32のQAMチャネルの2つのMAX5862を評価
  • 単一入力電源電圧:5.5V
  • 更新レート:4.6Gsps (max)
  • QSHコネクタを使用してマキシムHSDCEPデータソースボードと直接インタフェース(HSDCEPをご注文ください)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • SPIインタフェース制御搭載(MAX5862の両方のポート用)
  • SMBusインタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6642の両方のポート用)
  • HSDCEP動作用のGUI制御
  • 疑似ランダムビットシーケンス(PRBS)テストパターンファイル
  • 実証済み14層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5862の評価キット(EVキット)は、2つの高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器のMAX5862を内蔵し、それぞれがデジタルアップコンバータ(DUC)およびRFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)を内蔵しています。このデバイスのDUCは、完全なアジリティを備えたFEC符号化データのQAMマッピング、パルスシェーピング、およびデジタルRFアップコンバージョンを実行し、14ビット、4.6Gsps RF-DACを駆動します。各デバイスは、1つのRFポート上の最大32のDOCSIS®準拠6MHzまたは8MHz QAMチャネルのRF信号を47MHz~1006MHzの周波数でデジタル合成します。
このEVキットは、超低消費電力の高密度QAM変調用の完全な2ポートのシステムソリューションを提供します。
このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows 7対応のソフトウェアを備え、MAX5862の全レジスタの設定、SPIインタフェースの制御、温度監視、および高速データコンバータ評価プラットフォーム(HSDCEP)ボードの制御用に簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。MAX5862のレジスタおよびSPIを制御するためのソフトウェアもWindows 7対応です。
このEVキットは、2つのQSH SamtecコネクタをHSDCEPとのインタフェース用に備えており、ICの1つの入力ポートと各種制御信号を駆動することができます。

アプリケーション

  • エッジQAM、CMTS、CCAP、IP-QAM
  • 集合住宅(MDU)用ミニヘッドエンド
  • リモートPHY、同軸メディアコンバータ

対象となる製品