製品概要

機能と利点

  • 迅速な評価と性能試験を実現
  • CMOSコンパチブル
  • クロック入力、クロック出力、およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • 50Ωマッチング済みクロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドクロック信号から差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流出力からシングルエンド電圧信号出力への変換回路
  • 20mAに設定されたフルスケール電流出力
  • 完全実装および試験済み
  • 80MspsのMAX5851も評価可能

製品概要

MAX5852の評価キット(EVキット)は、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)MAX5852の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路基板です。MAX5852は1.24V電圧リファレンスを内蔵し、差動電流出力を備えたデュアル、8ビットパラレル、165MspsのDACです。このEVキットは、CMOSコンパチブルのデータ入力、差動またはシングルエンドのクロック入力、および3V電源で動作し、シンプルな基板動作を実現しています。

MAX5852のEVキットを使って、DACのMAX5851(80Msps)も評価することができます。

アプリケーション

  • 通信:VSAT、LMDS、MMDS、WLAN、ポイント間マイクロ波リンク
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • 計測/ATE
  • 直交変調
  • ワイヤレス基地局

対象となる製品