製品概要
機能と利点
- 2×6ピンPMod™対応コネクタ(SPI)
- ボード上に電圧リファレンスを搭載(MAX6173)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows 7/8/10対応ソフトウェア
製品概要
MAX5725の評価用システムは、リファレンス内蔵超小型、8チャンネル、低消費電力、12ビット出力バッファ付きDACのMAX5725を実証します。MAX5725ペリフェラル・モジュール(PMod)とUSBPMBP2モジュールで、1つのシステム(MAX5725SYS1#)を形成します。Windows 7/8/10対応ソフトウェアは、MAX5725の機能を実証する使いやすいインターフェースを提供します。MAX5725ペリフェラル・モジュールには、20ピンWLPパッケージのMAX5725AWP+が実装されています。
アプリケーション
- 自動調整および光制御
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御およびバイアス
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
関連資料
-
MAX5725SYS1: Evaluation System for the MAX5725 Data Sheet (Rev. 0)2021/10/05PDF1M