製品概要
製品概要
D/Aコンバータ(DAC)は、産業、医療、RFシステムなどの多数の電子アプリケーションで、作動と制御のための高精度の出力電圧を提供します。MAX5719は超高精度、20ビット電圧出力DACで、0.05nV-secという低いグリッチ・エネルギーを特長とします。DACを使用する開発には、アナログ・システム、電源、デジタル・インターフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX5719ブレークアウト・ボードを使うと、開発プロセスを迅速化できます。
MAX5719ブレークアウト・ボードは、MAX5719(20ビット、電圧出力DAC)を使用する迅速なプロトタイプ作成と開発に対応します。このブレークアウト・ボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino™対応またはMbed対応プラットフォーム・システムとインターフェース可能です。さらに、このブレークアウト・ボードは、ボード・エッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmod™インターフェース仕様に対応)ボード・エッジの2 × 6ヘッダのインターフェース・タイプ2A(拡張SPI)のPmod™接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。また、このブレークアウト・ボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。
アプリケーション
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- データ収集システム
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
- 試験および測定機器
関連資料
-
MAX5719BOB: MAX5719 Breakout Board Data Sheet (Rev. 0)2021/06/07PDF5M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M