製品概要

機能と利点

  • 8ピンµMAXソケット実装
  • Windows 98/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • ソフトウェアでワイパ位置を調整し、設定
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5527の評価キット(EVキット)は、ディジタルポテンショメータを評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。同梱ソフトウェアがワンタイムプログラマブル(OTP)動作に必要な信号を生成し、ワイパ位置を容易に制御することができます。搭載された8ピンµMAX®ソケットによって、デバイスの置換えが容易になります。このEVキットは、標準的なIBM互換PCのパラレル(プリンタ)ポートに接続します。

Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX5527の機能を実行するのに使いやすいインタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、グラフィックユーザインタフェースを提供します。

また、このEVキットを使ってディジタルポテンショメータのMAX5528およびMAX5529を評価することもできます。

アプリケーション

  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • 出荷時ワンタイムキャリブレーション済み製品

対象となる製品