製品概要
機能と利点
- パワーオン時に不揮発性メモリからワイパ位置を復旧
- 単一電源動作:2.7V~5.25V
- SPI対応シリアルインタフェース
- 使いやすいGUIソフトウェア
- H_、W_、およびL_用のテストポイントをラベル表示
- 実装および試験済みのUSB対応PCBレイアウト
- ソケット付き16ピンTQFN-EPパッケージ(3mm x 3mm)
- MAX5487/MAX5488/MAX5489を評価
製品概要
MAX5488の評価キット(EVキット)は、デュアル256タップ不揮発性SPIインタフェースリニアテーパディジタルポテンショメータのMAX5488の各機能を検証する実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX5488の各機能を実行するための使いやすいユーザインタフェースを備えています。
3mm x 3mmの小型16ピンTQFNパッケージに収められたこのデバイスは、ソケット付きで、MAX5487 (全抵抗10kΩ)、MAX5488 (全抵抗50kΩ)、またはMAX5489 (全抵抗100kΩ)の各IC製品の評価を容易に行うことができます。MAX5487またはMAX5489を評価するには、MAX5488のEVキットのお求めとともに無料サンプル(サフィックスはETE)をご請求ください。
アプリケーション
- オーディオ音量調整
- LCDスクリーン調整
- 低ドリフトプログラマブルフィルタ
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
- メカニカルポテンショメータ置換品
関連資料
-
MAX5488EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5488 Data Sheet (Rev. 0)2007/08/24PDF193K