製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~5.25V
- パワーオン時に不揮発性メモリからワイパ位置を復旧
- USBインタフェース回路搭載
- USB駆動
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- オンボードスイッチを使用したスタンドアロン動作
- ユーザ提供のマイクロコントローラインタフェース信号用のPCBパッド
- ポテンショメータ信号(L、W、H)用のPCBパッド
- 実証済みのUSB対応PCBレイアウト
- 8ピンSOT23パッケージのMAX5474/MAX5475を評価
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5474の評価キット(EVキット)は、MAX5474 ICを評価する実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX5474は、32タップ、50kΩ不揮発性、リニアテーパディジタルポテンショメータです。Windows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアを同梱しており、MAX5474の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。
MAX5474のEVキットは、ロジック入力信号を使ってMAX5474のワイパ位置を制御する3つのオプションを備えています。MAX5474のロジック入力信号は、搭載したUSBインタフェース回路、PCBインタフェースパッド、またはスタンドアロン動作用のEVキット回路のスイッチによって制御することができます。
このEVキットは、USBインタフェース回路から生成された3.3Vの電源か、または2.7V~5.25Vの外部DC電源で動作することができます。また、このEVキットは、IC置換(U1)後にMAX5475 (100kΩ)を評価することもできます。
アプリケーション
- オーディオ音量調整
- 液晶ディスプレイ(LCD)画面調整
- メカニカルポテンショメータ置換品
- プログラマブルフィルタ
関連資料
-
MAX5474EVKIT: MAX5474の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/01/30PDF639K