製品概要
機能と利点
- バイポーラおよびユニポーラ出力の両方を提供
- 高精度電圧リファレンス搭載:+2.5Vおよび+4.096V
- バイポーラおよびユニポーラ高精度オペアンプ搭載
- 実証済み高性能16ビットDAC PCBレイアウト
- ハイスピードUSB 2.0 USB-PC接続(ケーブル同梱)
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX544Xの評価キット(EVキット)は、シリアル入力、電圧出力、16ビットデジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5441~MAX5442を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、これらのデバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
これらのDACは、2つの個別SPI制御インタフェースを提供する搭載されたMAXQ®マイクロコントローラで制御されます。
このEVキットは、+2.5Vおよび+4.096Vの高精度電圧リファレンス(MAX6126)を実装しています。また、このEVキットは、高精度バイポーラおよび超高精度ユニポーラオペアンプも備えており、それぞれMAX9632 (シングル)とMAX44251 (デュアル)です。
このEVキットは、+5V MAX5441AEUA+と+5V MAX5442AEUB+が実装されていますが、同じファミリの他の製品の評価にも使用することができます。フルデータシートの表1に記載されたピンコンパチブルデバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集
- 高分解能オフセットおよび利得調整
- 産業用プロセス制御