製品概要
機能と利点
- 8ピンµMAXソケット搭載
- Windows 95/98/2000上で動作する評価ソフトウェア
- ソフトウェアによるワイパ位置の調整とプログラム
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5427の評価キット(EVキット)は、ディジタルポテンショメータのMAX5427を評価する完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。搭載されたソフトウェアは、ワンタイムプログラマブル動作に必要な信号を発生し、ワーパ位置を容易に制御することができます。8ピンµMAX®ソケットを搭載しているため、デバイスの交換が容易です。このEVキットは、標準IBM®互換PCのパラレル(プリンタ)ポートに接続することができます。
Windows® 95/98/2000対応ソフトウェアが、MAX5427の機能を実行するのに使いやすいインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタン付きグラフィックユーザインタフェースで実行されます。(注: Windows 2000では、ドライバのインストールが必要です。詳しくは、ディスケットに含まれるWin2000.pdfまたはWin2000.txtを参照してください。)
このEVキットは、ディジタルポテンショメータのMAX5428およびMAX5429の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 出荷時ワンタイムキャリブレーション済み製品
関連資料
-
MAX5427EVKIT: MAX5427、MAX5428、MAX5429の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF549K