製品概要

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:1.7V~5.5V
  • I²Cファミリ全デバイスをサポート:10kΩ、50kΩ、および100kΩ全抵抗
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ実装
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み

製品概要

MAX5395Lの評価キット(EVキット)は、シングル、256タップ揮発性、低電圧リニアデジタルポテンショメータのMAX5395Lを実証します。このデバイスは、8ピンTDFN-EPパッケージで提供されます。このEVキットは、ワイパおよびシャットダウンモードを調整するための制御を提供します。
このデジタルポテンショメータは、I²Cインタフェースを提供するボード上のMAXQ®マイクロコントローラで制御されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、MAX5395LATA+ (10kΩ全抵抗)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5395MATA+ (50kΩ全抵抗)およびMAX5395NATA+ (100kΩ全抵抗)のサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載用電子機器
  • バッテリ駆動システム
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • ポータブル電子機器
  • システム較正

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発