製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.8V~5.5V
- MAX5389 VDD入力:2.6Vまたは3.3V
- 押しボタンまたはスタンドアロンディジタル入力インタフェースをサポート
製品概要
MAX5389の評価キット(EVキット)は、50kΩデュアルディジタルポテンショメータのMAX5389Mを備えた実装および試験済みPCBです。このEVキットは、ポテンショメータワイパを変更するためのICディジタル入力用に、機械式押しボタン制御インタフェースまたはユーザー提供のディジタルインタフェースを備えています。
このEVキットは、VINおよびGND PCBパッドに印加された2.8V~5.5V外部電源で動作します。MAX5389は、2.6V~5.5V VDD電源で動作します。MAX5389 VDD入力を2.6Vまたは3.3Vで動作させるために、追加のLDOレギュレータが内蔵されています。この内蔵レギュレータは、各出力に200mVのオーバーヘッドを必要とします。
アプリケーション
- 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
- オーディオミキシング
- 車載用電子機器
- 低ドリフトプログラマブルフィルタおよびアンプ
- 低電圧バッテリアプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- プログラマブル遅延および時定数
対象となる製品
関連資料
-
MAX5389EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5389 Data Sheet (Rev. 0)2010/05/14PDF482K