製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.6V~5.25V
- 最大8つのポテンショメータを制御
- I²C対応シリアルインタフェースまたはスタンドアロン2線式シリアルインタフェース動作
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista対応のソフトウェア付属
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5387の評価キット(EVキット)は、10kΩデュアルディジタルポテンショメータのMAX5387Lを備えた実装および試験済みPCBです。MAX5387のEVキットは、2つのMAX5387L ICを備え、I²C対応シリアルインタフェース(またはスタンドアロン2線式シリアルインタフェース)を介して通信します。
MAX5387EVMINIQU+の評価システム(EVシステム)は、このEVキットとMINIQUSB+インタフェースボードを搭載しています。MINIQUSB+インタフェースボードは、2線式シリアルインタフェースを介してPCとの通信を行うために使用することができます。Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアによって、MAX5387の各機能を実行するための高度なユーザインタフェースが提供されています。このプログラムは、メニュー方式で、ボタン、トラックバー、および編集ボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットソフトウェアは、MAX5392の評価にも使用することができます。また、このEVキットは、ユーザー提供の2線式システムに直接インタフェースすることもできます。
MAX5387 ICは、MINIQUSB+インタフェースボードおよびEVキット回路から生成された2.6V、3.3V、または5Vソース、またはユーザー提供の2.6V~5.25Vの外部DC電源から給電することができます。MAX5387のPCベースの総合評価には、MAX5387EVMINIQU+を請求してください。
このEVキットは、MAX5387M、およびMAX5387Nの評価にも使用することができます。このEVキットは、2つのMAX5392 IC用のPCB実装パターンも備えており、ユーザーは、最大8つのポテンショメータを個別に制御することができます。MAX5392の評価には、その製品の無料サンプルを請求して、各部品をそれぞれU3およびU4の場所に取り付けてください。
アプリケーション
- 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
- 車載用電子機器
- 低電圧バッテリアプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- オフセットおよび利得制御
- ポータブル電子機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX5387EVMINIQU: Evaluation System for the MAX5387 Data Sheet (Rev. 1)2010/05/24PDF751K